Publicar produtos
Caravaggio™ P1 Pendant

Caravaggio™ P1 Pendant

4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
A iluminação Caravaggio™ ganhou o status de ícones do design. Desenhado por Cecilie Manz, Caravaggio aprimora uma silhueta atemporal com uma expressão fresca e moderna.
Especificação
  • Height: 21,6cm/ 8.5" Width: 16,5cm/ 6.4" Colour: Opal Surface finish: Opal Material: Glass Colour/ surface finish: High-gloss: white, black Semi-matt: white, grey25, grey45, black, dark ultra marine Material: Steel Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE, CB, cULus, PSE IP rating: IP20 US Environment: Dry Location Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V, 120V, 100V Frequency (Hz): 50-60, 50, 50-60 Max wattage: 46W, 60 Watt / SBCFL 40W / SBLED 25W, 46W Lampbase E27, E26 Warranty standard: 2 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCaravaggio-P1
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosCaravaggio™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)216
  • Largura (mm)165
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures