Publicar produtos
Clam™ ø440 Pendant

Clam™ ø440 Pendant

Traduzido por Google,
O candeeiro suspenso Clam™ inspirado em conchas em vidro opalino soprado e latão, desenhado por Ahm & Lund, abre-se para revelar uma pérola luminescente de luz no seu interior. O design contemporâneo tem uma estética atemporal, iluminando os espaços com luz que melhora o humor. Clam ™ leva suas sugestões de design de conchas que revelam uma pérola escondida dentro. Emitindo luz ambiente suave de sua fonte de luz interna, o pingente de vidro opalino é detalhado com acessórios de latão para uma expressão elegante.
Especificação
  • Height: 52,2cm / 20.5" Width: 44cm/ 17.3" Colour: Opal/ brass Surface finish: Opal Material: Glass/ brass Certification and classification: Insulation Class: Class I Certification and Declaration: CE, CB, cULus, PSE IP rating: IP20 US Environment: Dry location Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V, 120V, 100V Frequency (Hz): 50-60, 60, 50-60 Max wattage: 60W, 60W, 15W Lampbase E27, E26
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaClam-440
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosClam™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)522
  • Largura (mm)440
  • Profundidade (mm)440
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)5.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
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
Produtos parecidos