Publicar produtos
Clam™ Table

Clam™ Table

Traduzido por Google,
A série de lâmpadas Clam™ inspiradas em conchas, projetada por Ahm & Lund, emite uma pérola de luz luminescente através do vidro opala soprado pela boca. O design contemporâneo tem detalhes requintados em latão e uma estética atemporal que ilumina espaços com luz que melhora o humor.
Especificação
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Ahm & Lund, 2024 ABOUT THE DESIGNER Ahm & Lund is a Copenhagen-based design studio founded by furniture architect Isabel Ahm and cabinetmaker Signe Lund. The two work at the intersection of craft and design with a shared belief in aesthetic sustainability and longlasting design. They create products with deep, material understanding, and meaning.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaClam-Table
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosClam™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)50
  • Largura (mm)33
  • Profundidade (mm)33
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Kg)4.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
  • Classificação IFCLâmpada
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

Produtos parecidos