Publicar produtos
Concert™ P1 Pendant

Concert™ P1 Pendant

3.7 de 5 estrelas3.7(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Concert™ oferece uma luz agradável e não ofuscante sem comprometer a intensidade da iluminação. A configuração de tonalidade escolhida é visualmente característica de Jørn Utzon e nos lembra de sua maior obra - a Sydney Opera House. Concert™ é projetado com quatro tons e uma parábola de aço trefilado, apoiado em uma suspensão de cone de vidro. A unidade de suspensão emite uma luz agradável e uniforme entre as cortinas. A sombra inferior lança luz para baixo para a parábola, que então a difunde na superfície abaixo.
Especificação
  • Height: 19cm/ 7,5" Width: 32cm/ 12,5" Colour: White or black Surface finish: Semi-matt, smooth Material: Steel Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE, CB IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 75W Lampbase E27 Warranty: standard 2 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaConcert-P1
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosConcert™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)190
  • Largura (mm)320
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
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
Produtos parecidos