Publicar produtos
Cross-Plex™ T-500 Table lamp

Cross-Plex™ T-500 Table lamp

3.9 de 5 estrelas3.9(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Com a forma de uma cruz em plexiglass, o Cross-Plex é um candeeiro de mesa simples, mas requintado, com uma capacidade natural de elevar o ambiente de qualquer espaço. Visto de perfil, o candeeiro assemelha-se a um edifício em miniatura com a sua sombra translúcida como um telhado iluminado.
Especificação
  • Height: 50cm/ 19,7" Width: 20cm/ 7,9" Colour: Opal Surface finish: Semi-matt, smooth Material: PMMA Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 70W Lampbase E27 Standard: 2 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCross-Plex-T-500
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosCross-Plex™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)500
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)200
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
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
Produtos parecidos