Publicar produtos
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W

    KAISER idell™ 6567-W

    Traduzido por Google,

    A série de luminárias KAISER idell™ é ampliada com um aplique de parede compacto, desenvolvido a partir de elementos já existentes na coleção. O novo modelo 6567-W apresenta um formato reduzido que se adapta a espaços mais compactos, mantendo a geometria característica da série e a luz controlada. Projetada por Christian Dell na década de 1930, a coleção KAISER idell™ reflete seu trabalho na Bauhaus em Weimar, onde a forma era moldada pela função e pelo material. O novo aplique de parede dá continuidade a essa abordagem em uma escala mais compacta. Um suporte de parede revisado permite tanto a passagem de cabos aparentes quanto a instalação embutida na parede, possibilitando o uso em ambientes residenciais e comerciais.

    Especificação
    • ABOUT THE DESIGNER

      Christian Dell (1893-1974) developed a highly innovative and pioneering style of design while leading the metal workshop at the Bauhaus from 1922-1925. In 1926, Dell began sketching lamps that would change design history. His 6631 Luxus appeared for the first time in a 1936 catalogue and soon became the undisputed top model of the KAISER idell™ series.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKAISER-idell-6567-W
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosKAISER Idell™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)135
    • Largura (mm)147
    • Profundidade (mm)319
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    Produtos parecidos

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText