Publicar produtos
Maluma™ Pendant

Maluma™ Pendant

Traduzido por Google,
Maluma apresenta vidro colorido soprado à mão e uma suspensão correspondente. Uma fusão de curvas suaves e vidro fosco, o Maluma adiciona uma expressão moderna a qualquer ambiente. Disponível em rosa delicado, ameixa profunda e musgo terroso, o pingente adiciona cor suave a qualquer ambiente. Deixado desligado ou aceso, ele mantém sua cor dando luz ambiente suave e downlight funcional de seu fundo aberto.
Especificação
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: moss, plum, rose • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: Textile cord, 3 m • Finish: Shade: hand blown frosted coloured glass, Suspension/stem: anodized aluminum • Material: frosted glass, anodized aluminum • Name: Maluma™ • Nominal Height: 35 cm • Nominal Width: Diameter: 23.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMaluma
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosMaluma™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)350
  • Largura (mm)235
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
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
Produtos parecidos