Publicar produtos
MS22 Table Lamp
MS22 Table Lamp
MS22 Table Lamp
MS22 Table Lamp

    MS22 Table Lamp

    Traduzido por Google,
    A Série MS é uma coleção de iluminação limpa, moderna e moderna criada pela arquiteta e designer dinamarquesa contemporânea Mette Schelde. Uma reinvenção moderna e minimalista dos designs clássicos de lâmpadas, a Série MS equilibra a transparência minimalista com curvas suaves, à medida que as linhas limpas das lâmpadas atendem ao formato circular característico de Schelde, encontrado em grande parte de seu trabalho. Todas as lâmpadas da série possuem um dial integrado para ligar e controlar a intensidade da luz.
    Especificação
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Mette Schelde, 2023 ABOUT THE DESIGNER In 2012, Schelde established the studio from where she designs furniture, lighting, and architecture. Her designs are functional and made of simple constructions in a sculptural universe. Schelde combines traditional materials such as wood, glass, and metal with sensual functions. With simple lines and compositions, her studio explores new methods and technologies that point both back and forth between tradition and renewal.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMS22-Table-Lamp
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosMS Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)13
    • Profundidade (mm)17.1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produtos parecidos