Publicar produtos
Suite Shower tray. 1100x700 mm.
Suite Shower tray. 1100x700 mm.
Suite Shower tray. 1100x700 mm.
Suite Shower tray. 1100x700 mm.
Suite Shower tray. 1100x700 mm.
Suite Shower tray. 1100x700 mm.
Suite Shower tray. 1100x700 mm.
Suite Shower tray. 1100x700 mm.
    Gala
    Arquivado

    Suite Shower tray. 1100x700 mm.

    Rectangular shower tray Surface.

    Colours/Finishes: 01 White, 50 Ivory, 84 Anthracite, 02 Black.

    Discretion, pureness of shapes and quality of materials for a luxury shower tray.

    Especificação
    • http://www.gala.es/site/files/fichero/descargas/platos-de-ducha-en_0.pdf
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única63441XX
    • Familia de productoSuite
    • Grupo de produtosShower tray
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)1100
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalEpoxy
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers