Publicar produtos
Geberit Sigma40 DuoFresh
Geberit
Arquivado

Geberit Sigma40 DuoFresh

Your bathroom is an oasis of comfort that you want to enjoy with all your senses - whether you're using the bathtub or the WC. Geberit DuoFresh offers an innovative solution for ensuring fresh air in the WC area. Odours are extracted directly in the ceramic pan and clean air is gently expelled. You won't be the only one who loves this discreet experience of freshness.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única115600KQ1
  • Familia de productoWC flush plates and buttons
  • Grupo de produtossigma 40
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-02-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)180
  • Largura (mm)260
  • Profundidade (mm)20
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815