Publicar produtos
Geberit Sigma80
Geberit
Arquivado

Geberit Sigma80

Introducing Geberit's new innovative Sigma80 flush plate, which only requires the wave of a hand to initiate the flush process. Just like all other models in the Geberit Sigma range, it is suitable for the Sigma concealed cistern 12cm (UP320) and 8cm (UP720). The touchless flush plate is available in two glass versions: black or with a mirror surface. It also comes equipped with five different colour settings for the button lights.Sketchup files contains all diffrent flush paltes/ flush buttons.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única116090SG1
  • Familia de productoWC flush plates and buttons
  • Grupo de produtosSigma 80
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)160
  • Largura (mm)240
  • Profundidade (mm)14
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815