Publicar produtos
Taraflex Evolution SL
Taraflex Evolution SL
Taraflex Evolution SL
Taraflex Evolution SL
    Gerflor

    Taraflex Evolution SL

    Traduzido por Google,

    Pisos Esportivos - Instalações Educacionais e de Lazer.

    Há mais de 60 anos, os pisos esportivos Taraflex® são a solução preferida para ambientes internos, e os principais organizadores de eventos esportivos e órgãos nacionais de administração esportiva confiam no Taraflex® por oferecer os mais altos níveis de desempenho, conforto e segurança. Todo atleta, independentemente de sua habilidade, já jogou pelo menos uma vez na vida em um piso esportivo de vinil Taraflex®.

    Produto e design

    • A categoria P1 oferece bons níveis de desempenho e segurança para esportes competitivos.
    • Possui um revestimento têxtil exclusivo que proporciona os mais altos níveis de estabilidade e durabilidade.
    • Vem com espuma CXP-HD para desempenho e segurança ideais para os usuários.
    • Construção em D-max para alta durabilidade e excelente estabilidade dimensional.
    • Um tratamento de superfície Protecsol de tripla ação para maximizar o deslizamento e a aderência.
    • Uma superfície interna fácil de limpar e manter, que não causa queimaduras por atrito.
    • Ampla paleta de cores e designs naturais e vibrantes.
    • Inclui uma nova gama de designs em madeira com maior realismo.
    • Parte do serviço inovador da MyTaraflex para tornar cada ginásio desportivo único.

    Instalação

    • Não requer cola e é fácil e rápido de instalar, uma solução sustentável a longo prazo para todos os interiores de edifícios.
    • Inovação exclusiva com adesão excepcional entre o suporte têxtil e a fita de fixação Tarafix SL*
    • Resiste à ascensão da umidade e é uma solução ideal para subpisos úmidos, sem a necessidade de instalar barreiras de vapor.

    *Mesma qualidade que uma solução Taraflex colada.

    Aplicação de mercado

    • Não é necessário esperar que a laje seque, reduzindo o tempo de obra.
    • Não há necessidade de barreiras de umidade adicionais, o que economiza mão de obra e custos de materiais.
    • Uma aderência imbatível ao contrapiso, para maior durabilidade e desempenho.
    • Ideal para educação, lazer, comunidade, jogos profissionais e eventos.

    Sustentabilidade

    • Sem necessidade de adesivos, uma inovação de instalação solta que respeita o meio ambiente e a saúde dos instaladores.
    • O revestimento têxtil é feito de garrafas recicladas, em média 2.000 garrafas são usadas para uma quadra de 800 m².
    • Fácil de remover, reutilizar e reciclar graças à fita adesiva não permanente Tarafix SL.
    • Fabricado na Europa, oferece uma solução ecológica e sustentável com baixa pegada de carbono para instalações.
    • Boa qualidade do ar interior com TVOC < 100µg/m³ após 28 dias
    • 100% livre de formaldeído e em conformidade com o REACH, para garantir a saúde e a segurança.
    • 100% reciclável para uma segunda vida.

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
      • The no-glue sport solution
      • Ideal for all users and sports
      • P1 category
      • Taraflex quality highest standards
      • 81% bio-based, mineral and recycled materials

      No glue, no compromise ! Even on damp subfloors

      • Installation Adhesive-free
      • Acoustic 19 dB
      • Fire rating Cfl-s1
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-SPOR-M-EVO-SL
    • Familia de productoSport
    • Grupo de produtosTaraflex
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Laminados
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617