Publicar produtos
Taraflex Performance Drytex
Taraflex Performance Drytex
Taraflex Performance Drytex
    Gerflor

    Taraflex Performance Drytex

    Traduzido por Google,

    Pisos Esportivos - Instalações Educacionais e de Lazer.

    Produto e design

    • Categoria P2 para altos níveis de desempenho e segurança, ideal para clubes/competições/educação
    • Espuma CXP-HD para desempenho e segurança ideais.
    • Construção em D-max para alta durabilidade e excelente estabilidade dimensional.
    • Tratamento de superfície exclusivo Protecsol de tripla ação para maximizar o deslizamento e a aderência, fácil de manter e resistente ao desgaste por fricção.
    • Ampla paleta de cores e designs naturais e vibrantes para personalização de pisos.
    • Nova gama de designs em madeira ainda mais realistas
    • Disponível com o serviço inovador MyTaraflex para tornar cada ginásio desportivo único.

    Instalação

    • Sistema Dry-Tex: uma solução para contrapisos úmidos.

    Aplicação de mercado

    • Não é preciso esperar a laje secar, economizando tempo e dinheiro.
    • A eliminação da necessidade de barreiras adicionais contra umidade economiza mão de obra e custos de materiais.
    • Adesão imbatível ao contrapiso para maior durabilidade e desempenho.

    Sustentabilidade

    • Fabricado na Europa para uma baixa pegada de carbono.
    • TVOC após 28 dias < 100 µg/m³ para boa qualidade do ar interior
    • 100% livre de formaldeído e em conformidade com o REACH, para garantir a saúde e a segurança.
    • 100% reciclável para uma segunda vida.

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
        • Dry-Tex installation for damp subfloors
        • P2 category
        • A strong expertise since 1947
        • Taraflex quality highest standards
        • 81% bio-based, mineral and recycled materials

        The reference in sports flooring, since 1976! Taraflex® is the NEW the champion of eco-design with 81% biocontent, mineral, and recycled materials

        Installation Glue down

        Acoustic 20 dB

        Fire rating Cfl-s1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-SPOR-M-PERF-DTX
    • Familia de productoSport
    • Grupo de produtosTaraflex
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Laminados
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617