Publicar produtos
Lead-Free (LF) Brass Compression Straight Stop Valves

Lead-Free (LF) Brass Compression Straight Stop Valves

Traduzido por Google,
Para fechamento no ponto de uso no dispositivo, as válvulas de compressão retas e angulares são válvulas de esfera de um quarto de volta, feitas de latão cromado, sem chumbo (LF), que incluem um anel de compressão de latão revestido de Teflon® e um inserto de aço inoxidável para conexão de compressão a tubos Uponor AquaPEX® de 1/2" e uma conexão roscada macho de 3/8" para tubos verticais do dispositivo. Observação: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60°C (140°F) a 80 psi (5,5 bar), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre as classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação Uponor PEX.
Especificação
  • • Product #: LF5425038

    • Connection Type: Compression x UNEF

    • Primary Material: LF Brass

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLead-Free-Brass-Compression-Straight-Stop-Valves
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de produtosValves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States