Para desligamento no ponto de uso no dispositivo, as válvulas de parada retas e angulares ProPEX® são válvulas de esfera de um quarto de volta, cromadas, de latão sem chumbo (LF), que apresentam uma conexão ASTM F1960 para tubo Uponor AquaPEX® de 1/2" e uma conexão roscada macho de 3/8" para montantes do dispositivo.
Observação: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre as classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.