Utilize válvulas de serviço de hidrômetros de latão Uponor ProPEX® sem chumbo (LF) em todas as entradas, saídas ou ambas de serviços de submedição de água comerciais e residenciais. As válvulas permitem uma conexão direta ASTM F1960 a hidrômetros de 5⁄8" a 1". A válvula é dimensionada para tubos Uponor AquaPEX® de 3⁄4" ou 1". O material da alça do produto é aço inoxidável.
Observação: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre as classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.