Publicar produtos
ecoFIT / ELGEF

ecoFIT / ELGEF

Traduzido por Google,

O sistema de tubulação de polietileno para uso em uma ampla gama de aplicações industriais, como água, águas residuais e uma variedade de aplicações químicas. Todos os componentes ecoFit são adequados para a distribuição segura e eficiente de água, águas residuais e produtos químicos. O sistema anticorrosivo resiste aos raios UV e à luz solar, bem como às influências climáticas, sendo utilizável em uma ampla faixa de temperatura de -50 °C a 60 °C. Graças a uma longa vida útil de mais de 25 anos e baixos custos de instalação e manutenção, o ecoFIT é a solução perfeita para muitas aplicações.

A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.

Especificação
  • Main Applications:

    • Water and wastewater applications


    Main Advantages:

    Corrosion-free • UV-resistant and weather-resistant
    • From -50 °C to 60 °C
    • Good chemical resistance, abrasion resistance, high impact strenght
    • Low installation and maintenance costs
    • Long product service life of over 25 years

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaecoFIT-ELGEF
  • Familia de productoEcoFIT PE Piping System
  • Grupo de produtosPipe & Fittings
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2020-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolietileno
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos