Publicar produtos
PROGEF Plus (PP)

PROGEF Plus (PP)

Traduzido por Google,

PROGEF Plus, o sistema de tubulação de polipropileno soldável com excelente qualidade de superfície e valores de lixiviação minimizados, garante a máxima limpeza e evita contaminação. A alta pureza do sistema PROGEF Plus isento de silicone e óleo é alcançada através de processos definidos de limpeza e embalagem. Estes são usados para aplicações exigentes em microeletrônica, pintura e tecnologia de superfície, onde alta qualidade de superfície e valores excepcionais de lixiviação são essenciais. As propriedades típicas do polipropileno, como resistência à abrasão e temperatura de até 80°C, são mantidas.

A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.

Especificação
  • Main Applications:

    • RO/DI Water Conveyance
    • Microelectronics

    Main Advantages:

    • Double-bagging ensures cleanliness
    • High quality system solution with a favorable price to performance ratio
    • Great surface finish and leach out characteristics
    • High impact strength     
    • High resistance to chemicals and temperatures
    • Performs well over a long period of time
    • Outstanding weldability     
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPROGEF-Plus-PP
  • Familia de productoPP Industrial Piping System
  • Grupo de produtosPP Plus
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2020-07-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos