Publicar produtos
PROGEF Standard Other Valves

PROGEF Standard Other Valves

Traduzido por Google,

Este sistema altamente resistente oferece inúmeras soluções para aplicações industriais de um amplo espectro de variantes de solução. Os produtos padrão de polipropileno oferecem resistência a trincas de alta tensão, bem como resistência à pressão, abrasão, corrosão e temperatura de até 80°C. As propriedades duráveis do sistema de polipropileno garantem grandes benefícios econômicos. A estrutura de material uniforme também oferece ótima soldabilidade e resistência à distorção térmica.

O arquivo de download consiste em:

Válvula de Ventilação e Sangria Tipo 591, 595
Válvula de Retenção Tipo 561, 562
DIASTAR Seis, Dez, TenPlus
Válvula de diafragma Tipo 514, 515, 517, 519, 604, 605
Filtro de Linha Tipo 305
Válvula Reguladora de Pressão Tipo 582, 586
Válvula de esfera de construção naval 547
Válvula Flutuante Tipo V140
Guarda do medidor
Válvula de Aceleração Tipo V251
Válvula de retenção tipo wafer 369
Bomba de Sucção de Jato de Água

A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.

Especificação
  • Main Applications:

    • Chemical industry

    Main Advantages:

    • Uniform material structure provides optimum weldability and heat distortion resistance
    • Use in chemical processes offers economic advantages
    • Serves every industrial application


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPROGEF-Standard-Other-Valves
  • Familia de productoPP Industrial Piping System
  • Grupo de produtosPP Standard
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2020-06-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas