Publicar produtos
PVC-U Pneumatic Ball Valves

PVC-U Pneumatic Ball Valves

Traduzido por Google,

O Sistema de PVC-U cimentado com excelentes propriedades na faixa de temperatura de 0°C a 60°C. Com sua excelente resistência química e à corrosão, o Sistema PVC-U oferece inúmeros campos de aplicação. O sistema é amplamente utilizado nas indústrias química e têxtil, tratamento de água e água potável e linhas de vácuo.

A linha de válvulas de esfera da GF Piping Systems oferece soluções para todas as aplicações. Mesmo para processos muito exigentes, você encontrará a válvula perfeita para suas necessidades. Fácil de usar, preciso, confiável, flexível e seguro – esses recursos vêm em primeiro lugar para nossos produtos.

As válvulas de esfera pneumáticas da GF Piping Systems ajudam a tornar os processos mais eficientes e reduzir os custos de manutenção.

A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistema, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG, e está sediada em Schaffhausen, Suíça.

Especificação
  • Main Applications:

    • Water Treatment
    • Marine
    • Chemical Process Industry
    • Microelectronics
    • Power Plants

    Main Advantages:

    • Every ball valve is leak-tested in production
    • Easy to install due to compatibility with all piping components
    • Precision engineering and high quality standards guarantee maximum operational safety and a long service life
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPVC-U-Pneumatic-Ball-Valves
  • Familia de productoPVC-U Industrial Piping System
  • Grupo de produtosValves
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2020-06-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Material secundárioPVC
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas