Publicar produtos
90° SAFETY HANDLE LEX-X5050/94
90° SAFETY HANDLE LEX-X5050/94
90° SAFETY HANDLE LEX-X5050/94
    Goman

    90° SAFETY HANDLE LEX-X5050/94

    Traduzido por Google,
    90° alça de segurança cm. 50x50 - Leonardo Deluxe chrome inox series
    Especificação
    • linear safety handle with vertical lateral Leonardo Deluxe series 50x50 cm, consisting of 5 components, made with Ø32x1.5 mm stainless steel tube aisi304 and coated with galvanic chrome or wear-resistant epoxy-polyester material (white color ral9016: with antibacterial properties of silver salts goman), and chromed accessories. complete with: Ø10 countersunk union screw, aisi304 stainless steel plates for wall mounting, with 6 holes, aisi430 stainless steel rosettes, "vandal-proof" function. load capacity 150 kg. dimensions 500 (L) X 500 (H) X 87 (P) mm. CE medical device, 10 year warranty. type Goman Leonardo Deluxe code LEX-X5050/94
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLEX-X5050-94
    • Familia de productoSupporting bars
    • Grupo de produtosLEX
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)87
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)2.52
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCAcessório discreto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815