Publicar produtos
Thermostatic mixer 1021

Thermostatic mixer 1021

Traduzido por Google,

Torneira misturadora termostática, com entrada macho 3/4, com válvula de retenção lado água quente alta temperatura (130°C) para instalações solares

Especificação
    • Max operating temperature up to 110°C (130°C peak)
    • Adjustment range 30-60°C
    • Differential temperature (hot temperature-mixed temperature): 20°C - Temperature stability ± 2°C
    • Static operating pressure 10 bar max
    • Dynamic pressure 1 to 6 bar
    • Min mixed water flow rate: 5l/min
    • Kvs: 1.12
    • Mixed water flow rate under 3 bar: 25l/min
    • Max Delta P: 1 bar
    • Anti-scald safety
    • Has a non-return valve on the EF and EC inlets - High temperature valve on EC

    Made in FRANCE

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamitigeur-thermostatique-1021
  • Familia de productoProtection and safety
  • Grupo de produtosThermostatic mixing valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-11
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Código ETIMEC011374
  • Nome ETIMCentral mixing tap