Publicar produtos
Yoke diaphragm pressure reducing valves, MAXIBAR, serie 5000

Yoke diaphragm pressure reducing valves, MAXIBAR, serie 5000

Traduzido por Google,

As válvulas redutoras de pressão de diafragma de garfo são dispositivos de última geração projetados para lidar com fenômenos violentos e grandes vazões em ambientes industriais exigentes.

Esses produtos de alta qualidade oferecem resistência excepcional para garantir controle preciso da pressão, mesmo sob as condições mais rigorosas.

Especificação
    • T° up to 80°c
    • Max pressure 25 Bars - Adjustable from 1 to 5 bar - Can be used for:
    • hot and cold water - compressed air
    • Double 1/4’’ axial pressure gauge sockets - Stainless steel seat
    • NF approved in FF 3/4
    • 5 YEAR WARRANTY
    • AVAILABLE OPTION: Multi-threaded connections - Acoustic group II
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicareducteur-pression-5000
  • Familia de productoPressure reducer
  • Grupo de produtosWater pressure reducer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-11
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010122
  • Nome ETIMPressure reducing valve
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 27 00
  • Título OmniclassPressure Reducing Stations