Publicar produtos
Stem Diaphragm Pressure Reducers, series 1000
Stem Diaphragm Pressure Reducers, series 1000
Stem Diaphragm Pressure Reducers, series 1000
Stem Diaphragm Pressure Reducers, series 1000

    Stem Diaphragm Pressure Reducers, series 1000

    Traduzido por Google,

    Redutores de pressão de diafragma de haste são dispositivos essenciais para controlar e regular a pressão na entrada de uma casa.

    Graças à sua operação eficiente, nossas válvulas redutoras de pressão de diafragma de haste contribuem para a proteção de equipamentos sensíveis, prolongam sua vida útil e acionam o risco de falhas. Elas também fornecem estabilidade de pressão constante, o que melhora a qualidade da produção e garante resultados confiáveis.

    Nossa linha de válvulas redutoras de pressão de diafragma tipo haste está disponível em diferentes capacidades e faixas de pressão para atender a vários requisitos industriais. Elas são feitas com materiais de alta qualidade para garantir durabilidade e desempenho ideais, mesmo sob condições ambientais exigentes.

    • Redutor de pressão 1000
    • Redutor de pressão 1001
    • Redutor de pressão 1002
    • Redutor de pressão 1009
    Especificação
      • Temperature up to 80°c
      • Max upstream pressure 20 Bars - can be used for: hot and cold water / compressed air
      • Factory preset 3 bar downstream for 8 bar upstream
      • Adjustable from 1 bar to 5 bar for 8 bar upstream
      • 1/4’’ pressure gauge socket
      • NF approved in 3⁄4’’ (Complies with standard NF EN 1567 and NF 079) - Acoustic group II
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicareducteur-pression-serie-1000
    • Familia de productoPressure reducer
    • Grupo de produtosRod diaphragm pressure reducing valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-11
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011675
    • Nome ETIMAccessories for pressure reduction valve
    • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Número OmniClass23-27 27 00
    • Título OmniclassPressure Reducing Stations