Publicar produtos
Pressure reducer, EASYBAR, series 4000
Pressure reducer, EASYBAR, series 4000
Pressure reducer, EASYBAR, series 4000
Pressure reducer, EASYBAR, series 4000
Pressure reducer, EASYBAR, series 4000

    Pressure reducer, EASYBAR, series 4000

    Traduzido por Google,

    Redutores de pressão de diafragma de haste são dispositivos essenciais para controlar e regular a pressão na entrada de uma casa.

    Graças à sua operação eficiente, nossas válvulas redutoras de pressão de diafragma de haste contribuem para a proteção de equipamentos sensíveis, prolongam sua vida útil e acionam o risco de falhas. Elas também fornecem estabilidade de pressão constante, o que melhora a qualidade da produção e garante resultados confiáveis.

    Nossa linha de válvulas redutoras de pressão de diafragma tipo haste está disponível em diferentes capacidades e faixas de pressão para atender a vários requisitos industriais. Elas são feitas com materiais de alta qualidade para garantir durabilidade e desempenho ideais, mesmo sob condições ambientais exigentes.

    • Redutor de pressão 4000
    • Redutor de pressão 4100
    • Redutor de pressão 4101
    • Redutor de pressão 4102
    • Redutor de pressão 4200
    Especificação
      • Max pressure 20 Bars - can be used for: hot water MAX 80°C and cold / compressed air - 1/4’’ pressure gauge socket
      • “All-brass” model compatible with solar water heater power supply - Hydraulic characteristics according to EN 1567
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicareducteur-pression-serie-4000
    • Familia de productoPressure reducer
    • Grupo de produtosRod diaphragm pressure reducing valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-11
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010122
    • Nome ETIMPressure reducing valve
    • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Número OmniClass23-27 27 00
    • Título OmniclassPressure Reducing Stations