Publicar produtos
Morcemlite® Systems - Peneiras de betão leve
Morcemlite® Systems - Peneiras de betão leve
Morcemlite® Systems - Peneiras de betão leve
Morcemlite® Systems - Peneiras de betão leve
Morcemlite® Systems - Peneiras de betão leve
Morcemlite® Systems - Peneiras de betão leve
Morcemlite® Systems - Peneiras de betão leve
    Grupo Puma

    Morcemlite® Systems - Peneiras de betão leve

    O Grupo Puma oferece os Sistemas Morcemlite®, soluções de betonilha leves para coberturas ou lajes, tanto para uso não estrutural como estrutural, permitindo uma construção leve sem sobrecarregar excessivamente os elementos estruturais existentes do edifício, o que os torna ideais para remodelação, embora também sejam interessantes para novos edifícios.

    Estes sistemas combinam betão leve com argila expandida, soluções impermeabilizantes betuminosas do Grupo Puma e, se forem cobertos com peças de cerâmica ou pedra, adesivos da gama Pegoland® e caldas de injecção da gama Morcemcolor®.

    Os tipos mais comuns são:

    ■ Telhado invertido caminhável

    1.- Substrato resistente

    2.- Morcem®Lite 6

    3.- Imperpuma Emulsão Asfáltica

    4.- Imperpuma BM PY4

    5.- Camada separadora de geotêxteis

    6.- Isolamento térmico (poliestireno extrudido)

    7.- Camada separadora de geotêxteis

    8.- Morcem®Lite 6

    9.- Pegoland® Professional Flex C2 TE S1

    10.- Peça cerâmica

    11.- MorcemColor® Plus CG2 A W Flexível

    ■ Telhados invertidos não traficáveis

    1.- Apoio resistente

    2.- Morcem®Lite 6

    3.- Emulsão Asfáltica Imperpuma

    4.- Imperpuma BM PY4

    5.- Camada de separação de geotêxteis

    6.- Isolamento térmico (poliestireno extrudido)

    7.- Camada separadora de geotêxteis

    8.- Cascalho

    ■ Remodelação ligeira da laje do chão com acabamento cerâmico

    1.- Apoio resistente

    2.- Morcem®Lite 14

    3.- Chapas acústicas anti-impacto

    4.- Morcem®Lite 12

    5.- Pegoland Professional Flex C2 TE S1

    6.- MorcemColor Plus CG2 A W Flexível

    ■ Remodelação ligeira da laje de pavimento com acabamento em glulam

    1.- Apoio resistente

    2.- Morcem®Lite 14

    3.- Filme acústico anti-impacto

    4.- Morcem®Lite 12

    5.- Adesivo Hercules

    6.- Madeira laminada

    Especificação
    • Pode personalizar as especificações técnicas dos sistemas Morcemlite® para melhor se adequar às necessidades do seu projecto descarregando o ficheiro BC3 em anexo.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamorcemlite-systems
    • Familia de productoMorcemlite Systems
    • Grupo de produtosMorcemlite
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2022-02-28
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
    • Classificação IFCFloor
    • Código ETIMEG000005
    • Nome ETIMSub-floor systems
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs, floor and paving elements
    • Código CSI MasterFormat 201409 01 60.91
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring Restoration
    • Número OmniClass23-13 35 23 11 11
    • Título OmniclassConcrete Structural Floor Decks
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia