Publicar produtos
G1781, Eye/Face Wash, Wall Mounted, All-Stainless Steel

G1781, Eye/Face Wash, Wall Mounted, All-Stainless Steel

Traduzido por Google,

G1781
Lava-olhos/rosto, montado na parede, totalmente em aço inoxidável

Aplicação: Lava-olhos/face para montagem na parede. Construído inteiramente em aço inoxidável. Ideal para uso em ambientes altamente corrosivos e aplicações em salas limpas. Duas grandes cabeças de saída do tipo spray FS-Plus™ fornecem uma inundação de água para enxaguar os olhos e o rosto.

Conjunto da cabeça de pulverização: Duas cabeças de pulverização FS-Plus™. Cada cabeçote possui uma tampa contra poeira “flip top”, controle de fluxo interno e filtro para remover impurezas do fluxo de água.

Válvula: Válvula esférica de 1/2" IPS em aço inoxidável. A válvula possui esfera em aço inoxidável e vedações em Teflon®.

Tigela: aço inoxidável de 11-1/8" de diâmetro.

Montagem: Suporte de parede em aço inoxidável resistente.

Alimentação: Entrada fêmea 1/2" NPT.

Resíduo: Saída fêmea 1-1/4" NPT.

Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.

Garantia de qualidade: A unidade é completamente montada e testada em água antes do envio.

OPÇÕES DISPONÍVEIS
Tampa da tigela em aço inoxidável BC . A tampa protege a unidade contra contaminantes. A tampa é levantada automaticamente quando a unidade é ativada.
Tampa protetora contra poeira de aço inoxidável DC para cada cabeça de pulverização.
T Arremate e sifão em latão cromado com conexão de resíduos IPS de 1-1/2".
Arremate de latão cromado TP 1 1/2" OD.
A válvula misturadora termostática TMV G6020 combina com precisão água quente e fria para fornecer água morna (morna), conforme fornecido pela ANSI Z358.1 - 2014. Consulte a seção Unidades de têmpera para obter informações técnicas completas e de seleção de produtos.

Especificação
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1781
    Product TypeWall-Mounted Industrial Stainless Steel Emergency Eye/Face Wash Station
    Installation TypeWall Mounted with Heavy-Duty Type 304 Stainless Steel Wall Bracket
    Material ConstructionComplete Stainless Steel Construction; structural fluid manifold pipes, heavy wall flange, and bowl are crafted from Type 304 Stainless Steel, while the primary inline activation valve is upgraded to premium Type 316 Stainless Steel.
    Eye/Face Wash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) FS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes an integrated "flip-top" dust cover, internal self-regulating flow control, and an internal particulate foam filter to deliver an expanded, gentle flood of water for simultaneous face and eye rinsing.
    Eyewash Bowl11-1/8" (283 mm) Diameter Type 304 Stainless Steel with a brushed satin finish
    Activation Valve1/2" IPS Type 316 Stainless Steel stay-open ball valve with PTFE (Teflon®) seals. Activated by a polished Type 304 stainless steel push flag handle. Valve remains open and flowing until manually closed.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow control provides a consistent, balanced stream under varying hydraulic pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve and dual head eye/face wash assembly are entirely factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to boxed shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag


    wall mounted eyewash, eye face wash station, stainless steel eyewash, open bowl eyewash, guardian equipment g1781, corrosive environment eyewash, cleanroom safety equipment, laboratory safety fixture, industrial eyewash station, stationary safety fixture, fs-plus spray heads, stay open ball valve, type 316 stainless valve, type 304 stainless bowl, pharmaceutical safety equipment, semiconductor facility eyewash, chemical lab eyewash, university research safety, flag handle eyewash, premium stainless eyewash, corrosion resistant eyewash, manual activation eyewash, rugged industrial eyewash, polished stainless steel, healthcare safety station, facility safety equipment, water saving flow control, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency fixture, standard wall eyewash, commercial plumbing fixture, safety drench station, washdown safety equipment, refinery safety eyewash, dual head eye face wash

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaguardian-equipment-011
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosEmergency Showers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States