Publicar produtos
GBF2173, Recessed Safety Station with Drain Pan, Surface Mounted

GBF2173, Recessed Safety Station with Drain Pan, Surface Mounted

Traduzido por Google,

GBF2173
Estação de segurança embutida com bandeja de drenagem, montada em superfície


Aplicação: Estação de segurança para lavagem de olhos/face e chuveiro sem barreiras para montagem em superfície. A unidade é ideal para uso em unidades de alvenaria de concreto (CMU) e outras paredes que não podem ser penetradas. A unidade possui chuveiro exposto e lava-olhos/rosto basculante com recipiente de drenagem. A tampa de aço inoxidável proporciona uma aparência atraente e protege a unidade quando não estiver em uso. Quando ativada, a tampa serve como recipiente para coletar as águas residuais e devolvê-las à unidade para drenagem. Em vez de se conectar ao sistema de drenagem do edifício, a unidade possui uma conexão de drenagem com diâmetro externo de 1 1/2" na frente da unidade para águas residuais. O dreno frontal elimina a necessidade de conexão ao sistema de drenagem, ao mesmo tempo que facilita testes regulares da unidade.

Conformidade com a ADA: Quando instalada nas alturas de montagem recomendadas, a unidade está em conformidade com os requisitos da ADA para acessibilidade por pessoas com deficiência.

Cabeça de chuveiro: aço inoxidável de 10" de diâmetro.

Válvula de chuveiro: Válvula de esfera de latão IPS de 1" com atuador de “barra de pânico” em aço inoxidável.

Tampa / Bandeja de drenagem: tampa combinada de aço inoxidável de calibre 16 e bandeja de drenagem. Segurar a alça da “barra de pânico” e abrir a tampa puxa o conjunto do cabeçote de pulverização da posição vertical para a horizontal, ativando o fluxo de água. Enquanto a unidade está em operação, as águas residuais são coletadas na bandeja de drenagem e devolvidas ao gabinete para drenagem. A unidade permanece em operação até que a tampa retorne à posição fechada.

Conjunto de cabeça de pulverização para lavagem de olhos/face: Duas cabeças de pulverização FS-Plus™ montadas em braços de abastecimento. Cada cabeça de pulverização possui controle de fluxo ajustável individualmente e filtro para remover impurezas da água.

Válvula para lavagem ocular/facial: Válvula tipo plugue giratório de latão IPS de 1/2". Fornecida com anéis de vedação revestidos com Teflon® e filtro em linha para proteger a válvula contra detritos e materiais estranhos.

Montagem: Gabinete de aço inoxidável calibre 16 para montagem saliente na parede.

Tubos e conexões: O tubo exposto e o escudo são de aço inoxidável escovado.

Alimentação: Entrada fêmea NPT de 1".

Resíduos: arremate de diâmetro externo de 1 1/2” na frente da unidade com tampa articulada de aço inoxidável.

Sinal: Fornecido com sinal de identificação compatível com ANSI.

Garantia de qualidade: A unidade é completamente montada e testada em água antes do envio.

Patente dos EUA 5.768.721

Opções disponíveis
PCC Bocal de alimentação de chuveiro em latão cromado polido.
AP250-064 Kit de teste O encaixe removível com cotovelo e tubo de drenagem é instalado no dreno à luz do dia para a unidade de teste.
AP250-065 Cortina modéstia.
Válvula misturadora termostática TMV G6040.

Especificação
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGBF2173
    Product TypeSurface-Mounted Combination Eyewash/Facewash & Emergency Drench Shower Station
    Installation TypeWall Surface-Mounted Enclosure (Ideal for walls that cannot be hollowed or penetrated)
    Cabinet ConstructionHeavy-duty 16-Gauge Type 304 Stainless Steel cabinet with a #4 brushed satin finish
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Stainless Steel with integrated 20 GPM internal flow control
    Shower Piping & ValvesExposed 1" IPS brushed stainless steel piping; 1" IPS brass stay-open ball valve with stainless steel full-width "Panic Bar" actuator with black vinyl grip.
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal flow regulation
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Type 304 Stainless Steel combination folding cover and integrated drain pan
    Eyewash/Facewash ActivationPulling the front handle down 90° deploys the spray heads from vertical to horizontal position, instantly initiating water flow. Returns to off position when closed.
    Drain Pan & Daylight DrainIntegrated fold-down pan captures runoff and routes it directly out of a front-facing 1" IPS stainless steel drain elbow, allowing for straightforward routine testing and eliminating structural wastewater pipe connections.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ polypropylene spray heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls and internal polyurethane filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS brass rotating plug-type valve with Teflon® coated O-ring seals
    In-Line FiltrationFurnished with an in-line strainer to protect internal valve structures from plumbing line debris
    Water Supply Inlet1" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection1" IPS Stainless Steel Drain Elbow positioned on the front face of the unit
    ADA ComplianceFully complies with all ADA barrier-free clearance and accessibility guidelines when properly mounted at engineering layout heights
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, testing inspection tag


    surface mount safety station, cmu wall emergency shower, surface mounted eyewash, barrier free safety station, surface eyewash cabinet, exposed emergency shower, front drain eyewash, daylight drain shower, guardian equipment gbf2173, non penetrative safety shower, concrete wall eyewash, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, block wall emergency shower, laboratory safety center, industrial safety fixture, surface cabinet eyewash, fs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, integrated drain pan, ceiling supplied safety shower, dual function safety station, swing down emergency eyewash, space saving eye wash, stainless steel eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, washdown safety shower, architectural safety fixture, cmu mounted eyewash, premium stainless eyewash

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaguardian-equipment-028
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas