Publicar produtos
G1760, Eye/Face Wash, Pedestal Mounted, Stainless Steel Bowl

G1760, Eye/Face Wash, Pedestal Mounted, Stainless Steel Bowl

Traduzido por Google,

G1760
Lava-olhos/rosto, montado em pedestal, tigela de aço inoxidável


Aplicação: Lava-olhos/rosto independente, montado em pedestal. Duas grandes cabeças de saída do tipo spray FS-Plus™ fornecem uma inundação de água para enxaguar os olhos e o rosto.

Conjunto da cabeça de pulverização: Duas cabeças de pulverização FS-Plus™. Cada cabeçote possui uma tampa contra poeira “flip top”, controle de fluxo interno e filtro para remover impurezas do fluxo de água.

Válvula: Válvula esférica de 1/2" IPS em latão cromado permanece aberta. A válvula é fabricada nos EUA com esfera em latão cromado e vedações em Teflon®.

Tigela: 11-1/2" de diâmetro. A tigela é de aço inoxidável (G1760) ou plástico ABS laranja (G1760P).

Tubos e conexões: Aço galvanizado Schedule 40. Fornecido com tampas de polietileno laranja para tubulação vertical para alta visibilidade e resistência à corrosão.

Alimentação: Entrada fêmea 1/2" NPT.

Resíduo: Saída fêmea 1-1/4" NPT.

Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.

Garantia de qualidade: O conjunto da válvula, do recipiente e do cabeçote de pulverização é montado na fábrica e testado com água antes do envio.

OPÇÕES DISPONÍVEIS
BC Tampa da tigela em aço inoxidável (somente G1760). A tampa protege a unidade contra contaminantes. A tampa é levantada automaticamente quando a unidade é ativada.
Tampa protetora contra poeira de aço inoxidável DC para cada cabeça de pulverização.
Controle de mão e pé HFC . O lava-olhos/face é ativado pela alça da bandeira ou pedal.
HS Mangueira auxiliar de irrigação manual para enxaguar olhos, rosto ou corpo.
A válvula misturadora termostática TMV G6020 mistura com precisão água quente e fria para fornecer água morna (morna), conforme fornecido pela ANSI Z358.1 - 2014. Consulte a seção Unidades de têmpera para obter informações técnicas completas e de seleção de produtos.

Especificação
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1760
    Product TypePedestal-Mounted Industrial Emergency Eye/Face Wash Station
    Installation TypeFloor Mounted / Freestanding via Heavy-Duty Floor Flange
    High-Visibility JacketUpright vertical piping is wrapped in a bright orange, UV-stabilized polyethylene pipe cover to optimize rapid facility identification and enhance external structural protection.
    Eyewash Bowl11-1/8" (283 mm) Diameter Stainless Steel Bowl with a brushed satin finish
    Eye/Face Wash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) FS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes an integrated "flip-top" dust cover, internal self-regulating flow control, and an internal particulate foam filter to deliver an expanded, gentle flood of water for simultaneous face and eye rinsing.
    Activation Valve1/2" IPS Chrome-Plated Brass stay-open ball valve with PTFE (Teflon®) seals. Activated by a high-visibility, powder-coated cast aluminum push flag handle. Valve remains open until manually closed.
    Piping & FrameworkSchedule 40 galvanized steel pipe and fittings
    Floor Mount Flange7" Diameter Powder-Coated Cast Aluminum Universal Floor Flange with three structural bolt holes
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow control provides a consistent, balanced stream under varying hydraulic pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve and dual head eye/face wash assembly are entirely factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to crated shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag


    pedestal mounted eyewash, eye face wash station, floor mounted eyewash, guardian equipment g1760, high visibility eyewash, core emergency eyewash, industrial safety fixture, freestanding eyewash station, mechanical room eyewash, water treatment safety, fs-plus spray heads, stay open ball valve, warehouse safety equipment, safety drench station, dual head eyewash, flip top dust covers, flexible installation waste, factory tested safety, industrial plumbing fixture, corrosion resistant eyewash, open bowl eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency, facility safety equipment, water saving flow, rugged industrial eyewash, manufacturing safety station, commercial safety plumbing, orange pipe cover, push handle eyewash, chemical safety equipment, heavy duty eyewash, floor flange eyewash, standard safety station, emergency rinsing center

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaguardian-equipment-040
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosEmergency Showers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States