Publicar produtos
GBF1740FDP, Swing-Down Eye/Face Wash with Drain Pan and Daylight Drain, Recess Mounted, Fire-Rated Construction

GBF1740FDP, Swing-Down Eye/Face Wash with Drain Pan and Daylight Drain, Recess Mounted, Fire-Rated Construction

Traduzido por Google,

GBF1740FDP
Lava-olhos/rosto articulado com bandeja de drenagem e dreno de luz natural, montagem embutida, construção com classificação de resistência ao fogo

Aplicação: Lava-olhos/rosto embutido, sem barreiras, com abertura para baixo, para uso em paredes com classificação de resistência ao fogo de 1 e 2 horas. A tampa de aço inoxidável proporciona uma aparência atraente e protege a unidade quando não estiver em uso. Quando acionada, a tampa serve como um reservatório para coletar águas residuais e devolvê-las à unidade para drenagem. Em vez de se conectar ao sistema de drenagem do edifício, a unidade possui um dreno de aço inoxidável IPS de 1" na parte frontal para águas residuais. O dreno frontal proporciona uma instalação mais econômica, facilitando os testes regulares da unidade.

Resistência ao fogo: A unidade pode ser usada em paredes com classificação de resistência ao fogo de 1 e 2 horas sem comprometer a integridade da parede. A unidade possui manta de fibra cerâmica endotérmica ao redor do gabinete e é selada com calafetagem de barreira contra incêndio. A unidade é listada pela UL como "Sistema de Proteção Contra Incêndio por Penetração Total nº WL-7167". Use calafetagem de barreira contra incêndio ao instalar a unidade.

Conformidade com a ADA: quando instalada na altura de montagem recomendada, a unidade está em conformidade com os requisitos da ADA para acessibilidade por pessoas com deficiência.

Conjunto do Pulverizador: Dois pulverizadores FS-Plus™ montados em braços de alimentação. Cada pulverizador possui controle de fluxo ajustável individualmente e filtro para remover impurezas do fluxo de água.

Tampa/Recipiente de Drenagem: Tampa e recipiente de drenagem combinados em aço inoxidável calibre 16. Segurar a alça da "barra antipânico" e abrir a tampa puxa o conjunto do pulverizador da posição vertical para a horizontal, ativando o fluxo de água. Enquanto a unidade está em operação, as águas residuais são coletadas no recipiente de drenagem e redirecionadas para o dreno de luz natural para drenagem pela parte frontal da unidade. A unidade permanece em operação até que a tampa seja recolocada na posição fechada.

Válvula: Válvula tipo plugue de latão IPS de 1/2" com vedação em O-ring. Fornecida com filtro em linha para proteger a válvula e os cabeçotes de pulverização contra detritos e materiais estranhos.

Montagem: gabinete de aço inoxidável calibre 16 com flange com retorno de 3/8" para montagem embutida na parede.

Fornecimento: entrada fêmea NPT de 1/2".

Resíduos: cotovelo de drenagem de aço inoxidável IPS de 1" na parte frontal da unidade.

Placa: Placa de identificação compatível com ANSI.

Garantia de qualidade: a unidade é completamente montada e testada com água antes do envio.

Opções disponíveis

  • Válvula misturadora termostática G6020 para misturar água quente e fria, fornecendo água morna. A válvula tem capacidade de vazão de 49 litros por minuto a uma queda de pressão de 2,1 bar (30 PSI). A válvula pode ser usada para fornecer água para lava-olhos de emergência, lava-olhos/rosto ou mangueira de drenagem. Dependendo do tamanho e da pressão do fornecimento de água, a válvula pode fornecer várias unidades.
  • AP285-235 Unidade de luz estroboscópica elétrica e sirene de alarme para montagem embutida em parede acabada. A luz acende e a sirene emite som quando o lava-olhos/facial é ativado. Inclui cabos adicionais para monitoramento remoto.
  • AP285-237 Unidade de luz estroboscópica elétrica e buzina de alarme com interruptor silenciador para montagem embutida em parede acabada. A luz acende e a buzina emite um sinal sonoro quando o chuveiro é acionado. Inclui cabos adicionais para monitoramento remoto.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGuardian-Equipment-GBF1740FDP
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalStainless steel 304
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas