Publicar produtos
HAFELE Ceramic Hob Smart Sliding Plus

HAFELE Ceramic Hob Smart Sliding Plus

HAFELE_Ceramic-Hob_Smart-Sliding-Plus _495.06.135
Especificação
  • • 2 Cooking zones: Front Ø165 mm (1,200 W) Rear Ø200 mm (1,800 W) • Slide and touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1-99 minutes • Individual timer/zone • Residual heat indicator • Automatic safety switch-off
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Ceramic-Hob_Smart-Sliding-Plus
  • Familia de productoHob
  • Grupo de produtosCeramic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)50
  • Largura (mm)290
  • Profundidade (mm)520
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniclassResidential Food Cooking Equipment