Publicar produtos
HAFELE Ceramic Hob Travers Plus

HAFELE Ceramic Hob Travers Plus

HAFELE_Ceramic-Hob_Travers-Plus _495.06.149
Especificação
  • • 1 Cooking zone: Ø210/140 mm (1,150/2,300 W) • Touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1-99 minutes • Residual heat indicator
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Ceramic-Hob_Travers-Plus
  • Familia de productoHob
  • Grupo de produtosCeramic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)68.5
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)380
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniclassResidential Food Cooking Equipment