Publicar produtos
HAFELE Floor Drain 589.26.997

HAFELE Floor Drain 589.26.997

Traduzido por Google,
DRENO DE PISO HAFELE 589.26.997
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Floor_Drain_589-26-997
  • Familia de productoPlumbing & Fitting
  • Grupo de produtosDrainage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)90
  • Largura (mm)145
  • Profundidade (mm)145
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)0.641
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem

Disponibilidade da região

Ásia