Publicar produtos
HAFELE Round stop valve 589.25.969

HAFELE Round stop valve 589.25.969

Traduzido por Google,
Válvula de bloqueio redonda HAFELE 589.25.969
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Round_stop_valve_589-25-969
  • Familia de productoPlumbing & Fitting
  • Grupo de produtosStop Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)56
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)77
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

Ásia