Publicar produtos
HAFELE Shower Drain Ä LUXE 589.32.960

HAFELE Shower Drain Ä LUXE 589.32.960

Traduzido por Google,
Dreno de Chuveiro HAFELE Ä LUXE 589.32.960
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Shower_Drain_A_LUXE_589-32-960
  • Familia de productoPlumbing & Fitting
  • Grupo de produtosDrainage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)53
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)68
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)0.97
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem

Disponibilidade da região

Ásia