Publicar produtos
Mirror clip, 477-01-100
Mirror clip, 477-01-100
Mirror clip, 477-01-100
    HEWI

    Mirror clip, 477-01-100

    Traduzido por Google,
    Presilha para espelho Range 477 - presilha plana para espelhos - utilizada para fixar espelhos com 6 mm de espessura - proteção antifurto através de fixação oculta por parafuso - 30 mm de largura, 60 mm de altura e 18 mm de profundidade - fabricada em poliamida de alta qualidade, de acordo com a tabela de cores HEWI - fornecida em pares - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única477-01-100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosMirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)30
    • Profundidade (mm)18
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011164
    • Nome ETIMMirror clamp
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors