Publicar produtos
17 Low-Profile Wrap

17 Low-Profile Wrap

Traduzido por Google,

Características

  • O design discreto e envolvente proporciona uma distribuição uniforme da luz para baixo e uma iluminação lateral sutil.
  • A pouca profundidade proporciona uma aparência discreta.
  • Pode ser facilmente instalado individualmente ou em fileiras contínuas.
  • O difusor é fixado continuamente ao longo das laterais da luminária.
  • O Wireway é acessível sem o uso de ferramentas.
  • Alto desempenho, até 141 lm/W
  • Disponível nos comprimentos de 2', 4' e 8'.
  • Variedade de opções de montagem para aplicações em superfície ou suspensas.
  • Seis opções de acabamento padrão e uma ampla seleção de cores personalizadas complementam os elementos arquitetônicos de qualquer espaço.
  • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
  • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
  • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
  • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
Especificação
  • LED

    • Housing
      • 20-gauge die-formed C.R.S. End plates constructed of 19-gauge die-formed C.R.S.
    • Shielding
      • Frosted prismatic acrylic diffuser with 15% DR additive, .100″ nominal thickness. Prismatic bottom and continuous wrap sides.
    • Finish
      • 92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.
    • Electrical
      • High-quality mid-power LED boards. L80 > 72,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver.
    • Mounting
      • Surface or suspended.
    • Listings
      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      • Request certification at hew.com/buy-american.
    • Warranty
      • 5-year limited warranty, see details

    TLED

    • Housing
      • 20-gauge die-formed C.R.S. End plates constructed of 19-gauge die-formed C.R.S.
    • Shielding
      • Frosted prismatic acrylic diffuser with 15% DR additive, .100″ nominal thickness. Prismatic bottom and continuous wrap sides.
    • Finish
      • 92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.
    • Electrical
      • Prewired for Type B, single or double end, non-shunted LED tubes, lamps by others. Refer to lamp manufacturer's specifications for additional requirements.'
    • Mounting
      • Surface or suspended.
    • Listings
      • UL/CUL listed as LED surface luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      • Request certification at hew.com/buy-american.
    • Warranty
      • 5-year limited fixture warranty, see details
Especificações técnicas
  • Ref.ª única17-low-profile-wrap
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de produtosDownlights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-25
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto