Publicar produtos
4CR COMPACT 4″ Cylinder – Round
4CR COMPACT 4″ Cylinder – Round
4CR COMPACT 4″ Cylinder – Round

    4CR COMPACT 4″ Cylinder – Round

    Traduzido por Google,

    Características

    • Projetado para oferecer ótimo desempenho em um design elegante e compacto
    • Paralelo ao desempenho e estilo da coleção de downlights Williams
    • Controle óptico superior com feixes estreitos de até 8° e óptica de campo variável de até 70°
    • Complemente os elementos arquitetônicos de qualquer espaço com uma infinidade de acabamentos de alojamento, acabamentos e cordões
    • Lista abrangente de opções de montagem – pendente, cabo, cabo de alimentação, parede e teto
    • Garanta uma instalação simples e segura com a tecnologia de montagem em superfície TwistLock™
    • Carcaça de alumínio extrudado projetada com precisão e acabamento em alumínio fundido para uma estética limpa
    • Variedade de cores de cabos disponíveis em padrão ou trançados para design personalizado
    • Opções de ajuste de lente aberta, nivelada e regredida
    • Os refletores criam um brilho suave e com pouco brilho
    • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão
    • Baixo UGR atende aos requisitos LEED e WELL
    • Entregue edifícios inteligentes escaláveis e orientados por dados com acessórios e controles habilitados para PoE
    • Imita o brilho confortável e acolhedor das lâmpadas incandescentes com a tecnologia de escurecimento suave
    • Em conformidade com a Lei Construa a América, Compre a América e Compre a América
    • Soluções de controle sem fio disponíveis em luminárias
    • Feito aqui mesmo ® nos EUA
    Especificação
    • Housing

      Extruded aluminum with die-cast aluminum accent ring.

      Finish

      Polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Open Reflector

      Low-iridescent anodized aluminum. Clear semi-specular finish standard.

      Lensed Trim

      Die-cast aluminum frame with micro-prismatic, acrylic lens.

      Electrical

      High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90 = 49,000 hours. Estimated L70 = 179,000 hours.

      Mounting

      Surface, cable, pendant, power cord or wall mount. Indoor applications only. Control, driver, and EM battery installed in remote mount box.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for dry and damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4cr-compact-4-cylinder-round
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de produtosCylinders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioBlack glass
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures