Publicar produtos
4CS COMPACT 4″ Cylinder – Square
4CS COMPACT 4″ Cylinder – Square
4CS COMPACT 4″ Cylinder – Square
4CS COMPACT 4″ Cylinder – Square
4CS COMPACT 4″ Cylinder – Square

    4CS COMPACT 4″ Cylinder – Square

    Traduzido por Google,

    Características

    • Projetado para oferecer ótimo desempenho em um design elegante e compacto.
    • O desempenho e o estilo são semelhantes aos da coleção de luminárias de embutir Williams.
    • Controle óptico superior com feixes tão estreitos quanto 14° e ótica de campo variável com largura de até 50°.
    • Complemente os elementos arquitetônicos de qualquer espaço com uma variedade de acabamentos para caixas, molduras e cabos.
    • Lista completa de opções de montagem: pendente, cabo, fio de alimentação, parede e teto.
    • Garanta uma instalação simples e segura com a tecnologia de montagem em superfície TwistLock™.
    • Carcaça de alumínio extrudado com engenharia de precisão e acabamento frontal em alumínio fundido para uma estética elegante.
    • Diversas cores de cordão disponíveis, padrão ou trançado, para projetos personalizados.
    • Opções de acabamento de lente abertas, niveladas e rebaixadas
    • Os refletores criam uma luminosidade suave e com baixo brilho.
    • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
    • Baixa taxa de crescimento do solo atende aos requisitos LEED e WELL.
    • Imite o brilho aconchegante e acolhedor da lâmpada incandescente com a tecnologia de dimerização de temperatura de cor.
    • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
    • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
    Especificação
    • Housing

      Extruded aluminum with die-cast aluminum accent ring.

      Finish

      Polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Open Reflector

      Low-iridescent anodized aluminum with top diffuser. Clear semi-specular finish standard.

      Lensed Trim

      Die-cast aluminum frame with micro-prismatic, acrylic lens.

      Electrical

      High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90 = 49,000 hours. Estimated L70 = 179,000 hours.

      Mounting

      Surface, cable, pendant, power cord or wall mount. Indoor applications only. Control, driver, and EM battery installed in remote mount box.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for dry and damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4cs-compact-4-cylinder-square
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de produtosCylinders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioBlack glass
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures