Publicar produtos
DI DIRECT/INDIRECT 2x2

DI DIRECT/INDIRECT 2x2

Traduzido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Proporciona uma iluminação suave e uniforme.
  • Escolha entre três difusores para otimizar o ambiente.
  • Classificação IC para contato direto com isolamento.
  • Profundidade rasa da carcaça
  • A opção HE oferece eficácia superior de até 170 lm/W.
  • Placa de acesso rápido para fiação na parte traseira da caixa da luminária para facilitar a conexão da fonte de alimentação.
  • Disponível nos tamanhos 1x4, 2x2 e 2x4.
  • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
  • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
  • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
  • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
    Especificação
    • Housing

      20-gauge die-formed C.R.S.

      Reflector

      Precision die-formed C.R.S. with highly reflective non-glare matte white polyester powder coated finish.

      Shielding

      Ribbed acrylic standard (2x2, 2x4). White perforated round (1x4)

      Finish

      Highly reflective non-glare matte white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 at 50,000 hours per IES TM-21. L80 > 102,000 hours with HE option. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” 9/16″ grid installation, specify EQCLIPS option. NEMA Type “SS” 9/16″ grid installation available (earthquake clips included). Drywall kit accessories available for flange applications, shipped separately.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598. Suitable for dry or damp locations.
      • IC-rated for direct contact with insulation.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadi-directindirect
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de produtosRecessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures