Publicar produtos
VWPH VOLTAIRE ARCHITECTURAL WALL PACK – HORIZONTAL

VWPH VOLTAIRE ARCHITECTURAL WALL PACK – HORIZONTAL

Traduzido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Projetado para iluminar calçadas, entradas, perímetros ou fachadas.
  • Projetado para uso em aplicações de iluminação ascendente e descendente.
  • Combina perfeitamente com uma variedade de estilos arquitetônicos.
  • Projetado propositalmente para permitir o escoamento de sujeira e água, mantendo uma aparência sempre limpa.
  • Bateria, fotocélula e parafusos invioláveis ​​opcionais
  • As óticas de precisão oferecem múltiplas opções de distribuição.
  • Aprovado pela IDA Dark-Sky para minimizar o brilho, reduzir a entrada de luz e ajudar a proteger o céu noturno.
  • Sete opções de acabamento padrão e uma ampla seleção de cores personalizadas complementam os elementos arquitetônicos de qualquer ambiente externo.
  • Em conformidade com a Lei de Compras Americanas (Buy American Act).
  • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
  • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
Especificação
  • Housing

    Die-cast aluminum enclosure.

    Thermal Management

    Integral die-cast aluminum heatsink and LED assembly provide passive thermal management. Rated -30ºC to 40ºC ambient operating temperature (-20ºC to 40ºC with EM/10WC; 0°C to 37°C with EM/10CEC; 0ºC to 39ºC with EM/4W).

    Optical System

    Precision, injection-molded, refractive acrylic lensing produces standard IES distributions.

    LED Assembly

    ANSI 3000K, 4000K, or 5000K CCT, minimum 70 CRI LEDs.

    LED Driver

    0-10V dimming.

    Electrical

    120-277, 347, and 480 VAC input range; 50-60Hz; power factor >.90; THD <20% at full load. FCC Class A compliant. 10kA/10kV surge protection standard. Quick-disconnect wiring provided. L70 >50,000 hours per IES TM-21.

    Finish

    Super durable polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal, meets and exceeds AAMA 2604 specifications for outdoor durability.

    Mounting

    Surface mounts directly over a 4″ maximum outlet box. Must be anchored to adequate structure that can safely support fixture weight (VWPH = 15 lbs, VWPV = 23 lbs).

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for wet locations.
    • FCC Class A compliant.
    • IDA Dark-Sky approved (downlight applications only).
    • RoHS compliant.
    • IP65 rated.
    • Title 24 compliant with OCCWS FSP-311-L_ option.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavwph-voltairearchitectural-wallpack-horizontal
  • Familia de productoOutdoor Luminaires
  • Grupo de produtosWall Packs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures