Publicar produtos
4LDR 4" Lite Downlight – Round
4LDR 4" Lite Downlight – Round
4LDR 4" Lite Downlight – Round
4LDR 4" Lite Downlight – Round
4LDR 4" Lite Downlight – Round
4LDR 4" Lite Downlight – Round

    4LDR 4" Lite Downlight – Round

    Traduzido por Google,

    Características

    • Instalação simples e rápida em construções novas ou reformas.
    • Classificado para contato direto com isolamento.
    • Molas de montagem reforçadas fixam a estrutura.
    • Alta eficiência de até 120 lm/W para maior economia de energia.
    • O difusor superior no acabamento melhora a uniformidade e minimiza o brilho.
    • Baixa taxa de crescimento do solo (UGR) atende aos requisitos LEED e WELL.
    • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
      Especificação
      • Heat Sink: 

        • Aluminum.

        Trim: 

        • Low-iridescent anodized aluminum with 1/2″ standard flange and diffuse polycarbonate lens at top of open reflector. Semi-specular finish standard.

        Electrical: 

        • High-quality mid-power LED boards. L70 >70,000 hours. 25ºC max ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting: 

        • Recessed. 20 ga. galvanized steel mounting pan for new construction. Remodel kit option includes receiver bracket hardware. Compatible with ø5″ ceiling cutout. Heavy-duty mounting springs accommodate ceiling thicknesses from 1/2″ - 2-1/2″. Provided with 15″ plenum-rated cable. New construction mounting pan accessory available. For remodel installations, the minimum plenum height from the top of 5/8″ sheetrock is 6-1/4″. Weight 2.25 lbs.

        Listings

        • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0.
        • Suitable for wet location under covered ceiling.
        • IC-rated for direct contact with insulation standard (must specify I mounting for L30 lumen stop).
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Complies with ASTM-E283 when specified with ATH option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american

        Warranty

          • 5-year limited warranty, see details
        Especificações técnicas
        • Ref.ª única4ldr-4-lite-downlight-round
        • Familia de productoIndoor Luminaires
        • Grupo de produtosDownlights
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2026-04-10
        • Número de edição1
        Relacionado
        • Material principalMetal
        • Concebido emUnited States
        • Fabricado emUnited States
        Classificação
        • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
        • Classificação IFCAparelho de Iluminação
        • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
        • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
        • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
        • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
        • Número OmniClass23-35 47 11
        • Título OmniclassLighting Fixtures