Publicar produtos
GLN Narrow Industrial

GLN Narrow Industrial

Traduzido por Google,

Características

  • O design estreito dos acessórios é adequado para aplicações em corredores de pé-direito alto.
  • Carcaça de alumínio de alta resistência para máxima dissipação de calor.
  • A profundidade reduzida da luminária, inferior a 4 polegadas, permite a sua instalação próxima ao teto para máximo aproveitamento do espaço.
  • Acesso fácil ao driver sem a necessidade de remover os módulos de LED.
  • Placa de acesso rápido para fiação na parte traseira da caixa da luminária para facilitar a conexão da fonte de alimentação.
  • Variedade de opções de montagem
  • Alto desempenho, até 162 lm/W
  • A proteção de arame opcional oferece proteção adicional.
  • Estrutura de porta opcional em aço com acrílico transparente ou difuso.
  • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
  • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
  • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
  • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
    Especificação
    • Housing

      .040″ die-formed aluminum housing.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. 50°C maximum ambient operating temperature with HA Option, lumen restrictions apply. 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Suspended.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagln-narrow-industrial
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de produtosIndustrial
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures