Publicar produtos
SL SLIMLINE ARCHITECTURAL

SL SLIMLINE ARCHITECTURAL

Traduzido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • O estilo arrojado adota uma abordagem minimalista à iluminação moderna.
  • A ampla distribuição e a lente difusora proporcionam uma iluminação ambiente suave em luminárias individuais, fileiras contínuas e padrões exclusivos.
  • Infinitas possibilidades de design com uma única queda de energia.
  • Instala-se facilmente em paredes, grelhas e tetos de superfície rígida.
  • Perfil ultrabaixo, em conformidade com a ADA.
  • Instala-se discretamente em nichos estreitos ou espaços sob armários.
  • Linhas retas e perfeitas com transições invisíveis em fileiras contínuas.
  • Alto desempenho, até 111 lm/W
  • Projete espaços rapidamente com o Construtor de Produtos Lineares.
  • Os kits de fixação e de driver são embalados juntos para facilitar a instalação.
  • Em conformidade com a Lei de Compras Americanas (Buy American Act).
  • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
  • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
Especificação
  • Housing

    Extruded aluminum.

    Shielding

    Frosted, matte acrylic.

    Finish

    Clear anodized white injection molded end caps.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L70 > 60,000 hours per IES TM-21.

    Mounting

    Surface, wall, or ceiling grid mount.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • ADA Compliant
    • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited fixture warranty, see details
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasl-slimlinearchitectural
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de produtosLinear and Continuous
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures