Publicar produtos
75R ROUND LENS NARROW STRIP

75R ROUND LENS NARROW STRIP

Traduzido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Disponível para entrega rápida.
  • A lente acrílica difusa melhora a uniformidade e minimiza o brilho.
  • As lentes redondas proporcionam um visual limpo para ambientes arquitetônicos.
  • Variedade de acessórios para montagem em superfície e suspensa
  • O tamanho reduzido permite a colocação discreta em espaços confinados.
  • A aplicação de luz em linha produz iluminação contínua com interrupção mínima entre as luminárias.
  • A opção HE oferece eficácias superiores de até 182 lm/W.
  • A proteção de arame opcional oferece proteção adicional.
  • Seis opções de acabamento padrão e uma ampla seleção de cores personalizadas complementam os elementos arquitetônicos de qualquer espaço.
  • Disponível nos comprimentos de 2', 3', 4' e 8'.
  • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
  • Opções de cabeamento de conexão rápida para montagem em fileira contínua
  • Apoie o design centrado no ser humano com iluminação adaptativa e individualizada usando luz branca ajustável.
  • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
  • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
  • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
Especificação
  • Housing

    22-gauge die-formed C.R.S.

    Shielding

    Diffuse acrylic lens. Frosted polycabonate optional.

    Finish

    92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED board. L70 > 72,000 hours per IES TM-21. L80 > 102,000 hours with HE option. 25°C maximum ambient operating temperature. 40°C maximum ambient operating temperature with HA Option, lumen restrictions apply. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

    Mounting

    Surface (ceiling or wall) or suspended (hanging hardware required).

    Listings

    • cETLus conforms to UL STD 1598. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for damp locations.
    • UL 924 available.
    • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificações técnicas
  • Ref.ª única75r-roundlensnarrowstrip
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de produtosStrips
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures