Publicar produtos
75W Narrow Strip – Wide Lens

75W Narrow Strip – Wide Lens

Traduzido por Google,

Características

  • Ideal para centros de dados, escritórios comerciais, escolas e espaços industriais.
  • O formato grande angular da lente proporciona 13% de luz ascendente para iluminar tetos escuros.
  • Opção de alta temperatura ambiente para ambientes extremos.
  • A opção HE oferece eficácias superiores de até 182 lm/W.
  • Aplicações em linha produzem luz contínua com interrupção mínima
  • A lente acrílica difusa melhora a uniformidade e minimiza o brilho.
  • Variedade de acessórios de montagem para aplicações de superfície e suspensas.
  • Seis opções de acabamento padrão e uma ampla seleção de cores personalizadas complementam os elementos arquitetônicos de qualquer espaço.
  • Disponível nos comprimentos de 2, 3, 4 e 8 pés.
  • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
  • Apoie o design centrado no ser humano com iluminação adaptativa e individualizada usando luz branca ajustável.
  • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
  • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
  • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
Especificação
    • Housing
      • 22-gauge die-formed C.R.S.
    • Shielding
      • Diffuse acrylic lens.
    • Finish
      • 92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.
    • Electrical
      • High-quality mid-power LED board. L70 > 72,000 hours per IES TM-21. L80 > 102,000 hours with HE option. 25°C maximum ambient operating temperature. 50°C max with HA50 Option. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.
    • Mounting
      • Surface (ceiling or wall) or suspended (hanging hardware required).
    • Listings
      • cETLus conforms to UL STD 1598. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for damp locations.
      • UL 924 available.
      • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      • Request certification at hew.com/buy-american.
    • Warranty
      • 5-year limited warranty, see details
Especificações técnicas
  • Ref.ª única75w-narrow-strip-wide-lens
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de produtosDownlights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto