Publicar produtos
96 FULLY ENCLOSED & GASKETED INDUSTRIAL

96 FULLY ENCLOSED & GASKETED INDUSTRIAL

Traduzido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Disponível para entrega rápida.
  • A conexão totalmente vedada é construída de forma robusta para resistir a contaminantes.
  • As travas de alavanca garantem uma vedação hermética e proporcionam fácil acesso aos componentes elétricos.
  • Junta de poliuretano de células fechadas, moldada no local para garantir uma vedação hermética – não absorve água nem favorece o crescimento de fungos.
  • Fechos padrão em aço inoxidável protegem a luminária contra corrosão em ambientes agressivos.
  • Fechos invioláveis ​​disponíveis
  • Opções para ambientes extremos, com temperaturas altas e baixas.
  • Certificado pela NSF/ANSI 2, IP65, IP66 e IP67, classificado para NEMA 4X.
  • Diversas opções de montagem incluem sobreposição, suspensão e parede.
  • Alto desempenho, até 138 lm/W
  • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
  • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
  • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
    Especificação
    • Enclosure

      Outer housing consists of 5VA (f1) fiberglass, rated for flame and weather resistance.

      Internal Housing

      .050″ aluminum.

      Latching

      Stainless steel latches. Injection-molded polycarbonate latches available (not recommended for use in harsh environments, such as a car wash).

      Reflector

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal.

      Shielding

      Frosted, ribbed, impact-resistant acrylic.

      Electrical

      High-quality mid-power LED board. L70 >60,000 hours. -20ºC to 40ºC maximum ambient operating temperature (restrictions apply, see Performance Data for details). -40ºC minimum operating temperature with LA40 option. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Surface or suspended. Stainless steel ceiling mount brackets included.

      Listings

      • cETLus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for wet locations when specified with watertight hub, STOW or SOOW cord, or mini-male receptacle option.
      • NSF/ANSI Standard 2–Splash Zone certified, IP65, IP66, and IP67 certified, and rated for NEMA 4X.
      • Pressure wash rated to 1500 PSI.
      • RoHS compliant.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única96-fullyenclosedgasketed-industrial
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de produtosIndustrial
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures