Publicar produtos
97 ENCLOSED & GASKETED WIDE DISTRIBUTION INDUSTRIAL

97 ENCLOSED & GASKETED WIDE DISTRIBUTION INDUSTRIAL

Traduzido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • As óticas de ampla distribuição são ideais para aplicações em estacionamentos.
  • A conexão totalmente vedada é construída de forma robusta para resistir a contaminantes.
  • As travas de alavanca garantem uma vedação hermética e proporcionam fácil acesso aos componentes elétricos.
  • Junta de poliuretano de células fechadas, moldada no local para garantir uma vedação hermética – não absorve água nem favorece o crescimento de fungos.
  • Fechos padrão em aço inoxidável protegem a luminária contra corrosão em ambientes agressivos.
  • Fechos invioláveis ​​disponíveis
  • -40°C temperatura mínima de operação
  • Certificado pela NSF/ANSI 2, IP65, IP66 e IP67, classificado para NEMA 4X.
  • Alto desempenho, até 148 lm/W
  • Em conformidade com a Lei de Compras Americanas (Buy American Act).
  • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
  • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
Especificação
  • Enclosure

    Outer housing consists of 5VA (f1) fiberglass, rated for flame and weather resistance.

    Internal Housing

    .050″ aluminum.

    Latching

    Stainless steel latches. Injection-molded polycarbonate latches available (not recommended for use in harsh environments, such as a car wash).

    Reflector

    95% reflective highly specular aluminum.

    Shielding

    Frosted or clear, impact-resistant acrylic.

    Electrical

    High-quality mid-power LED board. L70 >50,000 hours. -20ºC to 40ºC maximum ambient operating temperature. -40ºC minimum operating temperature with LA40 option.

    Mounting

    Surface or suspended. Stainless steel ceiling mount brackets included.

    Listings

    • cETLus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for wet locations when specified with watertight hub, STOW or SOOW cord, or mini-male receptacle option.
    • NSF/ANSI Standard 2–Splash Zone certified, IP65, IP66, and IP67 certified, and rated for NEMA 4X.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificações técnicas
  • Ref.ª única97-enclosedgasketedwidedistribution-industrial
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de produtosIndustrial
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures