Publicar produtos
AHT Architectural High-Output
AHT Architectural High-Output
AHT Architectural High-Output

    AHT Architectural High-Output

    Traduzido por Google,

    Características

    • Luminária arquitetônica atraente e eficiente que proporciona iluminação confortável e uniforme.
    • Oferece iluminação que varia de alta intensidade para aplicações com tetos altos a níveis de luz ambiente baixos.
    • Luminárias AMD complementares preservam a continuidade no quarto do paciente.
    • A profundidade reduzida da fixação permite o uso em aplicações com plenum limitado.
    • Difusores de acrílico fosco combinados com tinta branca fosca altamente refletora proporcionam alta eficiência óptica e conforto visual.
    • Difusores de peça única eliminam a necessidade de sobreposições separadas.
    • Acesso a todos os componentes a partir da sala sem a necessidade de ferramentas.
    • Os clipes integrados em forma de T fixam rapidamente a estrutura à estrutura.
    • A lente opcional de acrílico com vedação Sani-Shield ajuda a proteger contra contaminantes.
    • Placa de acesso rápido para fiação na parte traseira da caixa da luminária para facilitar a conexão da fonte de alimentação.
    • Disponível nos tamanhos 2x2 e 2x4.
    • Alta eficiência de até 129 lm/W para maior economia de energia.
    • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
    • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
    • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
      Especificação
      • Housing

        .032″ formed aluminum.

        Shielding

        Frosted, ribbed acrylic diffusers.

        Finish

        Highly-reflective non-glare matte white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Flange installation available, shipped separately.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaaht-architectural-high-output
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de produtosRecessed
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-02-27
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalMetal
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
      • Classificação IFCAparelho de Iluminação
      • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
      • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
      • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniclassLighting Fixtures