Publicar produtos
AI3 ARCHITECTURAL INDIRECT
AI3 ARCHITECTURAL INDIRECT
AI3 ARCHITECTURAL INDIRECT

    AI3 ARCHITECTURAL INDIRECT

    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Tampas de extremidade decoradas e moldadas por matriz
    • A carcaça sem perfurações ou com 33% de perfuração sob os LEDs oferece opções de aparência.
    • Complementar à série AIW da Williams, a luminária decorativa e versátil AI3 proporciona iluminação indireta funcional.
    • O acrílico branco fosco translúcido sobre as perfurações proporciona um efeito luminoso uniforme.
    • Alto desempenho, até 125 lm/W
    • O conjunto do driver e da canaleta de fios pode ser removido para facilitar a manutenção.
    • O método de junção autoalinhável garante fileiras retas.
    • Disponível nos comprimentos de 4 e 8 pés.
    • Seis opções de acabamento padrão e uma ampla seleção de cores personalizadas complementam os elementos arquitetônicos de qualquer espaço.
    • Planeje projetos rapidamente e simplifique os pedidos com nosso Construtor de Produtos Linear.
    • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
    • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
    • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
      Especificação
      • Housing

        20-gauge die-formed, welded C.R.S.

        Reflective Surfaces

        92% minimum average reflective white polyester powder coat on interior steel components.

        Shielding

        Die-formed C.R.S. white polyester powder coated diffuser. Frosted acrylic.

        Finish

        Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        Suspended. 1/16″ diameter adjustable steel leveling aircraft cable and mounting hardware necessary for grid ceiling applications provided.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaai3-architecturalindirect
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de produtosSuspended
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-06-18
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalMetal
      • Material secundárioVidro
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
      • Classificação IFCAparelho de Iluminação
      • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
      • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
      • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniclassLighting Fixtures